Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de résistance | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Tolérance des composants passifs | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 2-1879461-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 91 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-1879458-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 43 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879459-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | 39 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-1879459-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | 43 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-1879460-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 24 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-1879458-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 36 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879458-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 39 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879462-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | .27 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-1879458-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 24 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879461-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 36 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-1879462-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 43 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-1879464-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 33 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 1-1879460-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 33 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-1879461-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 51 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-1879460-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 30 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-1879458-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 33 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879462-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 36 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1879461-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 10 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1879461-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 15 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1879464-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 12 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 4-1879458-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 47 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 4-1879458-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 91 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 5-1879464-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 22 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 1-1879460-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 39 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 4-1879461-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 82 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-1879462-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 30 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 4-1879458-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 56 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 4-1879464-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 91 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 4-1879462-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 75 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 5-1879463-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | 12 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | - | - |
| 5-1879458-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 18 Ω | 5 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 6-1879463-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | 39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | - | - |
| 6-1879458-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 39 Ω | 5 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 6-1879463-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | 56 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | - | - |
| 6-1879463-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | 82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | - | - |
| 6-1879464-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 47 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 6-1879458-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 68 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 6-1879464-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 39 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 6-1879464-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 82 Ω | 5 % | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 1-1879460-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 27 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-1879461-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0805 | .125 W | 47 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-1879462-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 56 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-1879464-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 43 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 1-1879464-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 56 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |
| 1-1879458-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 27 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879458-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0201 | .05 W | 56 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,23 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | - | - |
| 1-1879459-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | 36 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-1879460-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | 47 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-1879462-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | 75 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-1879464-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | .75 W | 39 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,6 mm | 5 mm | 2.5 mm | - | - |