Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de résistance | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Tolérance des composants passifs | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 1-2176049-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .2 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2176049-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .075 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2176049-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .11 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2176051-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .082 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 2176053-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .056 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2176053-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .082 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2176053-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .1 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2176055-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .011 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2176055-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .013 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2176057-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .01 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2176057-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .018 Ω | 1 % | ±600 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2176051-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .068 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176051-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .12 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176051-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .2 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176051-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .24 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176052-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .13 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176053-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .18 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-2176053-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .2 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-2176055-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .036 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176055-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .056 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176057-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .047 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 1-2176057-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .056 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 1-2176051-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .15 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176051-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .16 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176051-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .3 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176052-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .2 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176053-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .15 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-2176055-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .033 Ω | 1 % | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176055-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .051 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176056-9 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .056 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176051-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 2-2176052-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .47 Ω | 5 % | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 2-2176053-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .33 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176053-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .43 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176053-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176053-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .75 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176055-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .1 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176055-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .11 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176055-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .12 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176049-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .51 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176057-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .091 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176049-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .33 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176049-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .36 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176049-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .47 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176049-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .56 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176049-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .68 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176053-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .36 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176055-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .075 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176055-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .082 Ω | 1 % | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176055-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .15 Ω | 1 % | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |