Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de résistance | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 5-1622824-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .56 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme | Conforme aux exemptions |
| 9-1879460-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .125 W | 82 Ω | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 8-1622825-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .2 Ω | ±200 ppm/°C | 0,6 mm | 6.35 mm | 3.1 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .33 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |
| 5-1622824-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .39 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .47 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .33 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .82 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .22 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .27 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |
| 5-1622824-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .47 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |
| 5-1622824-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .68 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .12 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .15 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .18 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 2176050-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .056 Ω | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 7-1879462-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .25 W | .68 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 8-1622825-1 | Dessin technique du produit
| Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | .22 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 8-1879460-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .1 W | .82 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 7-1879460-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .1 W | .56 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .56 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 7-1622824-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .82 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .39 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .1 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |
| 6-1622824-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .18 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 6-1622824-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .27 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 5-1622824-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0402 | .0625 W | .15 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | Conforme aux exemptions | Conforme aux exemptions |
| 7-1622824-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 0603 | .1 W | .68 Ω | ±300 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |
| 7-1622824-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1210 | .5 W | .47 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | Conforme aux exemptions | Non conforme |