Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de résistance | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 1-2176058-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .043 Ω | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176056-5 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .1 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2176050-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .091 Ω | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2176050-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .1 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176050-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .36 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176052-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .75 Ω | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176054-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .22 Ω | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 3-2176052-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .82 Ω | ±200 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 1-2176054-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .2 Ω | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 3-2176056-5 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .27 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 4-2176058-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .47 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2176050-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .051 Ω | ±400 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2176052-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .062 Ω | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 2176052-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0603 | .125 W | .091 Ω | ±400 ppm/°C | 0,45 mm | 1,6 mm | .8 mm | - | - |
| 2176054-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .075 Ω | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2176056-1 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .01 Ω | ±600 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2176058-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .01 Ω | ±600 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2176058-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .013 Ω | ±600 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2176058-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .022 Ω | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176054-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .68 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176050-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .39 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176050-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .56 Ω | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 3-2176050-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | 1 Ω | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 3-2176054-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .047 Ω | ±400 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 3-2176056-0 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .16 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 3-2176056-2 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .2 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 3-2176056-4 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .24 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 3-2176056-8 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .36 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 3-2176058-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .16 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 3-2176058-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .27 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 3-2176058-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .3 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 3-2176058-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .36 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176054-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .33 Ω | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176054-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .75 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176056-6 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .11 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176050-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .33 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176050-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .62 Ω | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176050-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .75 Ω | ±200 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 2-2176054-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .62 Ω | ±200 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 2-2176056-3 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .082 Ω | ±300 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 2-2176058-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .062 Ω | ±300 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176058-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .082 Ω | ±300 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 2-2176058-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .13 Ω | ±200 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |
| 1-2176050-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .12 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-2176050-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .15 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-2176050-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0402 | .125 W | .22 Ω | ±300 ppm/°C | 0,32 mm | 1 mm | 0,5 mm | - | - |
| 1-2176054-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 0805 | .25 W | .3 Ω | ±300 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm | - | - |
| 1-2176056-3 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .033 Ω | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176056-4 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | .5 W | .036 Ω | ±400 ppm/°C | .55 mm | 3.1 mm | 1,55 mm | - | - |
| 1-2176058-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .027 Ω | ±400 ppm/°C | 0,74 mm | 6.35 mm | 3.15 mm | - | - |