Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série SM est une gamme de résistances de puissance au profil bas SMD avec terminaisons en cuivre étamé, des joints de soudure fiables et une technologie de construction entièrement soudée leur permettant de supporter des températures plus élevées sans dégradation.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé, Film métallique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 300, 500, 750

  • Valeur de résistance (Ω) .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .39, .47, .51, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 270 K, 16 K, 180 K, 3.3 K, 33 K, 56 K, 130 K, 68 K, 47 K, 2.7 K, 3.6 K, 2.4 K, 430 K, 1.3 M, 62 K, 8.2 K, 1.5 M, 13 K, 560 K, 6.2 K, 24 K, 1.8 K, 91 K, 1.5 K, 2 K, 4.3 K, 2.2 K, 510 K, 1 K, 330 K, 300 K, 30 K, 1 M, 160 K, 36 K, 12 K, 75 K, 27 K, 100 K, 3 K, 680 K, 2 M, 1.6 K, 11 K, 470 K, 1.3 K, 1.2 M, 390 K, 7.5 K, 51 K, 22 K, 110 K, 240 K, 910 K, 3.9 K, 820 K, 20 K, 82 K, 220 K, 10 K, 1.2 K, 1.6 M, 200 K, 750 K, 5.1 K, 39 K, 1.1 M, 18 K, 120 K, 360 K, 6.8 K, 1.1 K, 1.8 M, 5.6 K, 4.7 K, 620 K, 150 K, 9.1 K, 43 K, 15 K

  • Puissance nominale (W) 2, 3, 5, 7

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Jusqu’à 1 kΩ

  • Tolérance des composants passifs (%) 1, 5

Caractéristiques de terminaison

  • Type de raccordement  Soudure

  • Nombre de bornes  2

Dimensions

  • Hauteur (mm) 5, 6.8, 3,55, 9,6

  • Hauteur (in) .14, .197, .268, 0,378

  • Longueur (mm) 6.7, 10.5, 13.5, 23

  • Longueur (in) .264, .413, .531, .906

  • Largeur (mm) 4, 5.5, 7.3, 9.5

  • Largeur (in) .157, .217, .287, .374

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 200

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±100, ±200

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Classification ESD HBM  2

  • Niveau de sensibilité à l'humidité  1

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-SM1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue