Produit | N° de pièce TE | Documents | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Tolérance des composants passifs | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur |
---|
| 1-2176156-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .016 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176158-7 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .013 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 3-2176155-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .075 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | 0,52 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 3-2176156-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .056 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 3-2176156-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .068 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 3-2176156-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .1 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 3-2176157-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .075 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 3-2176158-3 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .062 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 3-2176156-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .075 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 3-2176155-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .051 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | 0,52 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2176156-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .033 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 2-2176158-1 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .02 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 2176157-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .015 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 2176158-3 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .015 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 2-2176155-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .02 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176156-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .022 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176157-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .011 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176157-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .1 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176158-5 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .011 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 2-2176155-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .027 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176156-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .056 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176158-6 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .012 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176158-8 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .015 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176155-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .01 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176155-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .016 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176156-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .013 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176155-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .015 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176155-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .011 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176156-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .012 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176157-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .082 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176158-0 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .56 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176155-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .012 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176157-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .015 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176156-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .068 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176156-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .011 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176156-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .015 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176157-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .01 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176157-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .012 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176157-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .016 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176158-1 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .68 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176158-9 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .016 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 2176157-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .047 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176156-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .01 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |
| 1-2176158-3 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .1 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176158-4 | Dessin technique du produit
| 2512 | 1 W | .01 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 6,3 mm | 3.15 mm |
| 1-2176155-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .1 Ω | 5 % | ±100 ppm/°C | 0,52 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 1-2176157-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 2010 | .75 W | .013 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | 0,58 mm | 5 mm | 2.5 mm |
| 1-2176155-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .013 Ω | 1 % | ±100 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176155-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 0805 | .25 W | .024 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | .55 mm | 2 mm | 1.25 mm |
| 2-2176156-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1206 | .5 W | .024 Ω | 1 % | ±50 ppm/°C | 0,58 mm | 3.05 mm | 1,55 mm |