Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de résistance | Code taille boîtier | Puissance nominale | Valeur de résistance | Coefficient de température | Hauteur | Longueur | Largeur | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 3-1879378-2 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .003 Ω | ±150 ppm/°C | .55 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1-1879378-0 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .0015 Ω | ±50 ppm/°C | 0,45 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2176077-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1575 | 7 W | .0002 Ω | ±50 ppm/°C | 2 mm | 15 mm | 7.75 mm | - |
| 2176076-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1050 | 4 W | .001 Ω | ±60 ppm/°C | 0,93 mm | 10.5 mm | 5 mm | - |
| 2176117-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .008 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 2176076-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1050 | 5 W | .0005 Ω | ±75 ppm/°C | 1.45 mm | 10.5 mm | 5 mm | - |
| 2176168-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | 1.5 W | .006 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 5.1 mm | 2.5 mm | - |
| 1-2176117-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .009 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 1-1879378-1 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .002 Ω | ±50 ppm/°C | 0,35 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1-1879378-2 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .003 Ω | ±50 ppm/°C | .55 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2176077-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1575 | 6 W | .001 Ω | ±100 ppm/°C | .8 mm | 15 mm | 7.75 mm | - |
| 2176117-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .007 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 2176076-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1050 | 2.5 W | .004 Ω | ±100 ppm/°C | .78 mm | 10.5 mm | 5 mm | - |
| 2176077-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1575 | 6 W | .0005 Ω | ±100 ppm/°C | 1,05 mm | 15 mm | 7.75 mm | - |
| 2176117-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .003 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 2176168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | 1.5 W | .002 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 5.1 mm | 2.5 mm | - |
| 2176076-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1050 | 3 W | .003 Ω | ±100 ppm/°C | 0,93 mm | 10.5 mm | 5 mm | - |
| 2176076-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1050 | 4 W | .002 Ω | ±100 ppm/°C | 1,15 mm | 10.5 mm | 5 mm | - |
| 2176077-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1575 | 4 W | .002 Ω | ±100 ppm/°C | 0,93 mm | 15 mm | 7.75 mm | - |
| 2176117-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .001 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 2176168-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | 1.5 W | .005 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 5.1 mm | 2.5 mm | - |
| 2176168-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | 1.5 W | .001 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 5.1 mm | 2.5 mm | - |
| 2176117-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .002 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 1-2176168-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2010 | 1.5 W | .01 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 5.1 mm | 2.5 mm | - |
| 3-1879378-0 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .002 Ω | ±50 ppm/°C | 0,35 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2176077-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance ohmique basse | 1575 | 3.5 W | .003 Ω | ±100 ppm/°C | .78 mm | 15 mm | 7.75 mm | - |
| 2176117-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .006 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 2-1879378-3 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 3 W | .0015 Ω | ±50 ppm/°C | 0,45 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-6 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .0005 Ω | ±50 ppm/°C | 1,25 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1879378-7 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .0005 Ω | ±50 ppm/°C | 1,25 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1879378-3 | PDF 3D | Résistance ohmique basse | 2512 | 3 W | .0005 Ω | ±100 ppm/°C | 1,25 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-7 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .00075 Ω | ±50 ppm/°C | 0,75 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-4 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 3 W | .002 Ω | ±50 ppm/°C | 0,35 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-8 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .001 Ω | ±50 ppm/°C | 0,65 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-9 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .0015 Ω | ±50 ppm/°C | 0,45 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2-1879378-2 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 3 W | .00075 Ω | ±50 ppm/°C | 0,75 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1879378-8 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .00075 Ω | ±50 ppm/°C | 0,75 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1879378-9 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .001 Ω | ±50 ppm/°C | 0,65 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 1879378-2 | PDF 3D | Résistance ohmique basse | 2512 | 3 W | .001 Ω | ±50 ppm/°C | 0,65 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 3-1879378-6 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .007 Ω | ±75 ppm/°C | 0,27 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 3-1879378-1 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .0025 Ω | ±150 ppm/°C | 0,65 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 4-1879378-1 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .0025 Ω | ±150 ppm/°C | 0,65 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 4-1879378-2 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .006 Ω | ±75 ppm/°C | 0,32 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 3-1879378-5 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .006 Ω | ±75 ppm/°C | 0,32 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 3-1879378-3 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .004 Ω | ±100 ppm/°C | 0,45 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 2176117-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Résistance de détection de courant | 1206 | 1 W | .004 Ω | ±50 ppm/°C | 0,6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - |
| 3-1879378-4 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 1 W | .005 Ω | ±100 ppm/°C | 0,35 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 4-1879378-4 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .01 Ω | ±100 ppm/°C | 0,25 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |
| 4-1879378-3 | PDF 3D | Résistance de détection de courant | 2512 | 2 W | .007 Ω | ±75 ppm/°C | 0,27 mm | 6.35 mm | 3.18 mm | - |