Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de boîtier  Boîtier métallique

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Métal

Fonctionnalités de configuration

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A

  • Capot installé en usine  Non

  • Nombre de positions  3, 4

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  3, 4

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 60

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Protection de l'environnement  IP67

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau du boîtier  Alliage de cuivre

  • Type de matériau de l'isolant  Polyamide 67 GF30

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  A

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  12.6

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .25 – .75

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 24

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C73765-M1A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue