Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Assemblage
Assemblé en usine
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Fil à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
A
-
Capot installé en usine
Non
-
Nombre de positions
3, 4
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
3, 4
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
30, 60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau du joint torique
Silicone
-
Matériau du joint périphérique
Silicone
-
Protection de l'environnement
IP67
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel
-
Matériau du boîtier
Alliage de cuivre
-
Type de matériau de l'isolant
Polyamide 67 GF30
-
Hermétique
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
-
Genre inversé
Oui
-
Type de contact
Broche, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Couplage fileté
-
Type de montage
Montage sur panneau et montage sur carte
-
Code de polarisation
A
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre la poussière
6
-
Indice de protection contre l'eau
IP67
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non, Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB, UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C73765-M1C