Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Non

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  B, A, D

  • Nombre de positions  12, 5, 4, 3, 8, 2

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  5, 4, 12, 3, 2, 8

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques du type de produit

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier  Boîtier métallique

  • Précâblé  Oui

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Métal

Caractéristiques du corps

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère, Étanche

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Protection de l'environnement  IP67

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau du boîtier  Alliage de cuivre

  • Type de matériau de l'isolant  Polyamide 66 GF25

  • Hermétique  Oui

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

  • Tension de fonctionnement (VAC) 60, 30, 250

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de fonction du montage panneau  Écrou à vis

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  B, A, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (mm) 2,5 – 4,5, 2.5, 4,5

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (in) .098, 0,098 – 0,117, 0,177

  • Longueur (mm) 500, 200

  • Longueur (in) 19,68, 7,87

  • Dimension du fil (AWG) 24, 22, 26

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2, 1.5, 4

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  18

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C73765-M1F

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue