Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de boîtier  Boîtier métallique

  • Assemblage  Assemblé en usine

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Métal

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Non, Sans

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  A, B, D

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Nombre de positions d'alimentation  3, 4, 5, 0

  • Nombre de positions de signaux  2, 3, 4, 5, 8, 12, 0

  • Contacts préchargés  Oui

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30, 60, 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 30, 60, 250

Caractéristiques du corps

  • Protection de l'environnement  IP67

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche, Étanche en élastomère

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Ferrule à butée automatique  Sans

  • Poids (g) 14, 14.5, 14.9, 15.3, 16, 13,5

  • Poids (oz) 0,9392, 1,0064, 0,8512, 0,8832, 0,9216

  • Type de fluide  Aucun

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel

  • Matériau du boîtier  Alliage de cuivre

  • Type de matériau de l'isolant  LCP (polymère à cristaux liquides), Polyamide GF

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Quantité de contacts (taille 16)  3, 4, 5

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 2, 4, 16

  • Genre inversé  Oui

  • Type de contact  Broche, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Soudure

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Couplage fileté

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette, Collerette carrée, Écrou à vis

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  A, B, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  12, 18

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (mm) 1.5 – 3.2, 2 – 3

  • Épaisseur du panneau (recommandée) (in) 0,079 – 0,118, 0,071 – 0,126

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre la poussière  6

  • Indice de protection contre l'eau  7, IP67

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 100

  • Application du circuit  Puissance, Signal

  • Blindé  Non, Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Normes compatibles  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C73765-M1H

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue