Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les connecteurs CoolSplice allient élégamment fiabilité et facilité de raccordement. Aucun outil spécial n'est nécessaire ; une simple paire de pinces suffit pour raccorder les fils isolés grâce à un bouton-poussoir permettant de réaliser le contact via un sertissage par déplacement de l'isolant. Les connecteurs CoolSplice sont adaptés pour le raccordement de fils solides et toronnés de 0,34 mm² à 4,0 mm², ce qui permet de réaliser des connexions fiables de qualité industrielle. Pour une plus grande facilité d’utilisation, les fils sont raccordés indépendamment les uns des autres. Cela permet de pré-connecter un fil en usine et de raccorder le second sur place lors de l’installation.

Tous les connecteurs CoolSplice proposent une version étanche remplie de gel, qui permet d'étendre l'utilisation des CoolSplice à des applications dans des environnements difficiles, nécessitant une protection contre les intempéries. La conception de ces connecteurs comprend un matériau transparent pour l'inspection visuelle du raccordement et pour faire la distinction entre les produits standards et les produits étanches.

 

Téléchargez la brochure correspondante et contactez-nous pour plus d'informations et pour obtenir des échantillons.

Applications

  • Éclairage public, des rues et des routes
  • Éclairage des enseignes et des façades de bâtiments
  • Éclairage intérieur
  • Réparations sur le terrain de faisceaux de câblage
  • Connexions de haut-parleurs
  • Éclairage dans les meubles
  • Éclairage de réfrigération commerciale
  • Éclairage de présentoirs et de vitrines
  • Éclairage des ponts et de tunnels
  • Systèmes de sécurité et d’alarme
  • Domotique
  • Vaste gamme d’autres applications

Principaux avantages

  • Installation facile en usine ou sur le terrain à l’aide d’un connecteur à bouton-poussoir avec deux côtés indépendants gauche et droit
  • Temps d’installation plus court sans avoir à dénuder les fils grâce au raccordement par déplacement d’isolation (IDC)
  • Temps d’installation plus court grâce à un raccordement simple à bouton-poussoir
  • Version étanche disponible avec un raccordement certifié IPX5, IPX7 et IPX8 (2 heures, 1 mètre sous l’eau)
  • Raccordement de fils solides ou toronnés allant de 0,34 mm² – 4,0 mm²
  1. Connecteurs CoolSplice (anglais)

Les connecteurs CoolSplice de TE Connectivity sont des épissures en ligne IPx8 adaptées aux applications extérieures. La terminaison du fil se fait indépendamment en insérant un fil dans l’extrémité du connecteur et en appuyant sur le bouton doté d’un code couleur avec une paire de pinces standard. Le connecteur est empilable côte à côte, permettant des configurations multi-positions.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de prolongateur  Prolongateurs à sertir

  • Étanche  Non, Oui

  • Type fil discret compatible  Câblé, Massif

  • Type de maintien de l'isolant du fil  Support d’isolation

Fonctionnalités de configuration

  • Capacité de raccordement  2, 4

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 400

  • Tension de fonctionnement (V) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

  • Courant nominal (A) 5, 15, 20

Caractéristiques du corps

  • Couleur du bouton  Bleu, Jaune, Rouge, Vert

  • Caractéristiques du manchon  Alimentation d’extrémité

  • Couleur principale  Transparent

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18, 22 – 20, 16 – 18, 12 – 14, 14 – 16

  • Dimension du fil (mm²) .75, 0,75 – 0,82, 2.5 – 1.5, 4 – 2.5, .34 – .52, 1.5 – .75

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.85, 3.5, 4, 4.5, 1,75 – 2,85

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .112, .138, .157, .177, 0,069 – 0,112

  • Diamètre intérieur du fût  4.5 mm [ .175 in ]

  • Longueur (mm) 36.4, 48

  • Longueur (in) 1.433, 1.89

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Entièrement isolé

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Normes compatibles  IEC 60988-2-3, UL 1977, UL 2459, UL 486C

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  IEC, UL

  • Embouts approuvés par les autorités  Non

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C779-Q402

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue