Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Épissure
-
Type de prolongateur
Prolongateurs à sertir
-
Étanche
Oui
-
Type fil discret compatible
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
11.24, 16.708, 19.59, 27.96, 30.923, 55.02, 75.98, 80.97, 92.83, 137.5, 138.79
-
Caractéristiques du manchon
Transitoire
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin)
100, 150
-
Matériau de placage de la cosse
Étain, Nickel
-
Matériau de base du contact
Cuivre
-
Type de fût à sertir
Ouvert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
2, 4, 6, 8, 10, 2/0, 1/0
-
Dimension du fil (mm²)
4.8, 8.8, 13.8, 22, 34.3, 53.9, 68.6
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
4.57, 5.84, 7.37, 8.89, 10.41, 11.9, 14.22
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.23, .29, .35, .41, .47, .56, 18
-
Dimension du fil (CMA)
9354, 16983, 26818, 42615, 66500, 104500, 133000
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.065, .085, .095, .17, 145
-
Épaisseur du matériau de la cosse (mm)
1.65, 2.16, 2.41, 3.68, 4.32
-
Épaisseur du matériau de la cosse (in)
.065, .085, .095, .17, 145
-
Longueur (mm)
37.08, 46.74, 57.4, 66.55, 69.85, 76.1, 83.6
-
Longueur (in)
1.46, 1.84, 2.26, 2.62, 2.75, 3.01, 3.29
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Aluminium, Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
25
-
Type de conditionnement
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C7901-AL82