Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  Épissure

  • Type de prolongateur  Prolongateurs à sertir

  • Étanche  Non

  • Type fil discret compatible  Câblé, Massif

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 4.904, 9.757, 9.9, 10, 24.099, 45.27, 70.005, 105

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la cosse (µin) 30, 100, 300

  • Matériau de placage de la cosse  Étain

  • Matériau de base du contact  Cuivre

  • Type de fût à sertir  Ouvert

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 2, 4, 6, 8, 3/0, 12 – 10, 2/0, 14 – 12, 1/0

  • Dimension du fil (mm²) 3, 5, 8, 14, 21, 35, 50, 70, 85

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .207, .262

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 5.82, 6.68

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .207, .262

  • Dimension du fil (CMA) 119500 – 150500, 5180 – 13100, 150500 – 190000, 33100 – 52600, 3260 – 8230, 52600 – 83700, 13100 – 20800, 83700 – 119500, 20800 – 33100

  • Épaisseur du matériau de la cosse (mm) 1.23, 1.51, 1.58, 1.68, 1.85, 2.15, 2.44, 2.97

  • Épaisseur du matériau de la cosse (in) .049, .06, .062, .065, .073, .085, .096, .117

  • Longueur (in) 1.985

  • Longueur  50.42 mm [ 1.985 in ]

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Plage de température de fonctionnement  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Aluminium, Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  50, 100, 500, 40000

  • Type de conditionnement  Boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C7901-AL82066

Documents associés
Aucun document disponible.