Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Borne

  • Type de terminaison de sortie  Borne

Caractéristiques électriques

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 1.3

  • Courant nominal (A) 160, 100, 200, 63

  • Tension de fonctionnement (VAC) 480

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  DELTA (3 fils + terre)

Fixation mécanique

  • Type de montage  Châssis

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-AD89

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue