Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Jeu de barres

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  DELTA (3 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 222, 330

  • Courant nominal (A) 250, 400, 600, 1000, 1600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 520, 690

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-AP31

Documents associés
Aucun document disponible.