Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne
-
Type de terminaison de sortie
Borne
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
WYE (4 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
3.4
-
Courant nominal (A)
20, 30, 45, 60
-
Tension de fonctionnement (VAC)
440
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-AY91