Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Self de terre
Non
-
Type d'extrémité d'entrée
Borne, FASTON, Passe-fil
-
Type de terminaison de sortie
Borne, FASTON .250″, Passe-fil
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A)
1, 2, 3, 5, 10, 20, 30
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA)
.21, .4
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.36, .7
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-B1