Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction, Borne, Boulon fileté
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction, Borne, Boulon fileté
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
32, 33, 259
-
Courant nominal (A)
7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480
-
Courant de fuite (max) (230 VCA, 50 Hz)
29.4, 6.9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40, -10 – 50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-B349