Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur, Aucun
-
Self de terre
Non
-
Type de filtre
Module d’entrée d’alimentation
-
Type de filtre
SPST
-
Type de terminaison de sortie
FASTON .187″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré, Non filtré
-
Type de connecteur
IEC 60320-1 C-14
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) (in)
.024 – .08, .031 – .098
-
Épaisseur du panneau (recommandée) (mm)
.63 – 2.1, .8 – 2.5
-
Épaisseur du panneau (recommandée) (in)
.024 – .08, .031 – .098
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Encliquetable, Collerette
-
Type de montage
Montage sur panneau
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d'entrée
Aucun
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
2, 250
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
5, 400
-
Courant nominal (A)
15, 6, 10, 3, 1
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre
Blindé, Aucun, Blindage complet
-
Orientation du produit
Vertical
Fonctionnement/Application
-
Dispositifs de sécurité
Sortie renforcée
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-C8911