Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Self de terre  Non

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (A) 6, 12, 16, 25, 36, 50

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA) 3.8, 3.9, 7

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 3.8, 6.7, 7

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-F299B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue