Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d’extrémité d’entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
.45, .46, .52, .57, .62, .63, .92, 3.25, 4, 4.3, 4.9
-
Courant nominal (A)
6, 12, 16, 25, 36, 50, 80, 110, 150, 180, 230
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480
Fixation mécanique
-
Type de support de produit
Châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-F299C