Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Self de terre  Non, Oui

  • Type de filtre  Entrée d’alimentation (filtrée/non filtrée), Module d’entrée d’alimentation

  • Type de filtre  Aucun interrupteur

  • Type de terminaison de sortie  FASTON .250″, Passe-fil

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type de connecteur  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

Fonctionnalités de configuration

  • Options du prolongateur  Aucun

  • Choix de fusibles  Double, Simple

Caractéristiques électriques

  • Sélection de la tension d'entrée  Aucun

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA) 220, 250

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA) 380, 420

  • Courant nominal (A) 1, 3, 6, 10

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Type de blindage du filtre  Blindage complet, Blindage filtrant, Blindé, Boîte complète

  • Orientation du produit  Vertical, Angle droit

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette, Encliquetable

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-G34

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue