Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Médical
-
Type de terminaison de sortie
FASTON .187″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de connecteur
IEC 60320-1 C-18
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Self de terre
Non
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
3
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
5
-
Courant nominal (A)
3
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre
Blindage complet
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Encliquetable, À collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Fonctionnement/Application
-
Dispositifs de sécurité
Support de verrouillage et sortie renforcée
-
Mode de filtre de fonctionnement
2 MOPP
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-IH1