Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Module d’entrée d’alimentation
-
Type de filtre
Aucun interrupteur
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de connecteur .045″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré, Non filtré
-
Type de connecteur
IEC 320/C-14
-
Self de terre
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Choix de fusibles
Porte-fusible
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d'entrée
Double CA (série/parallèle), Quad CA
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
2
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
5
-
Courant nominal (A)
6
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre
Blindage filtrant
-
Orientation du produit
Angle droit
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Encliquetable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-J101