Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Self de terre  Non

  • Type de filtre  Module d’entrée d’alimentation

  • Type de filtre  DPST, Aucun interrupteur

  • Type de terminaison de sortie  FASTON .110″

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré, Non filtré

  • Type de connecteur  IEC 320/C-14

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Encliquetable, Collerette

Caractéristiques électriques

  • Sélection de la tension d'entrée  Quad CA, Aucun, CA simple

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA) 2, 250

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA) 5, 500

  • Courant nominal (A) 4, 6, 2

  • Tension de fonctionnement (VAC) 240, 120, 100, 230, 250

Caractéristiques du corps

  • Type de blindage du filtre  Aucun, Blindage filtrant, Boîte complète

  • Orientation du produit  Vertical

Fonctionnalités de configuration

  • Choix de fusibles  Double, Simple

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-L1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue