Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Self de terre
Non
-
Type de filtre
Module d’entrée d’alimentation
-
Type de filtre
Aucun interrupteur, DPST
-
Type de terminaison de sortie
FASTON .110″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré, Non filtré
-
Type de connecteur
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
Fonctionnalités de configuration
-
Choix de fusibles
Double, Simple
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d'entrée
CA simple, Double CA (série/parallèle), Quad CA
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
2, 250, 300
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
5, 500
-
Courant nominal (A)
3, 5, 6
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100, 120, 230, 240
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre
Aucun, Blindage filtrant
-
Orientation du produit
Vertical, Angle droit
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette, Encliquetable, Pattes de montage (horizontales)
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-M1