Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Self de terre
Non
-
Type de filtre
Module d’entrée d’alimentation
-
Type de filtre
Aucun interrupteur, DPST
-
Type de terminaison de sortie
FASTON .187″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de connecteur
IEC 60320-1 C-14
Fonctionnalités de configuration
-
Options du prolongateur
Aucun
-
Choix de fusibles
Double, Simple
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d'entrée
CA simple
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
250
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
500
-
Courant nominal (A)
3, 6, 10
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage du filtre
Boîte complète
-
Orientation du produit
Vertical
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Encliquetable, Pattes de montage (horizontales), Pattes de montage (verticales)
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) (mm)
.79 – 2
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
.79 – 2 mm [ .031 – .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-P3