Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Self de terre
Non
-
Type de filtre
Ligne électrique
-
Type de terminaison de sortie
FASTON .250″
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de connecteur
IEC 60320-1 C-20
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
40
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
70
-
Courant nominal (A)
20
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Vertical
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette, Encliquetable
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-SR1