Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Ligne électrique
-
Type de terminaison de sortie
Broches PCB, FASTON .250″, Passe-fil
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré, Non filtré
-
Type de connecteur
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20
-
Self de terre
Non
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
2, 2.1, 9.6, 19.2, 24, 40, 70, 160, 240
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
3.65, 5, 16.6, 33.2, 41.5, 70, 130, 280, 420
-
Courant nominal (A)
15, 20
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Angle droit, Vertical
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Encliquetable, Insertion facile (retenue sur le côté court), Insertion facile (retenue sur le côté longitudinal), À collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-SR15