Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Plateau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas)
.03 mm [ .8 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage
Unique
-
Facteur de forme
CXP
-
Type de produit
Assemblage de cages avec connecteur intégré, Assemblage de connecteur
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or ou flash or sur palladium nickel
Fixation mécanique
-
Type de montage PCB
Trou traversant – Press-Fit, Double face (ventre à ventre), Unilatéral
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la cage
Étain sur nickel
-
Matériau de placage du produit
Étain sur nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.57 mm [ .062 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
84
-
Nombre de ports
1
-
Configuration des ports
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
125
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conduit de lumière
Oui, Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Joint élastomère, Ressorts EMI internes/externes
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C991-C76264