Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Améliorer la fiabilité du réseau grâce à un système compact, précis et sûr pour les appareillages allant jusqu'à 36 kV.

L'amplificateur de tension Kries CAPDIS-4o permet une détection précise de la tension pour les installations électriques modernes. Il permet de répondre à des besoins variés tels que les contraintes d'espace, les risques de ferrorésonance et la nécessité d'une surveillance fiable de la tension sans modification importante du système.

 

Les transformateurs de tension traditionnels peuvent être encombrants et présenter des risques pour la sécurité, ce qui peut compliquer la maintenance. Le CAPDIS-4o émet 3x100 ou 110 VCA à l'aide de trois capteurs résistifs. Il constitue une alternative économique et précise aux transformateurs inductifs de tension. Il se connecte aux relais de protection dotés d'entrées 100 VAC, pour mesurer les appareils et les analyseurs de réseau, ce qui le rend idéal pour les applications de sécurité critiques. Sa conception compacte permet également de l'installer facilement dans des installations existantes présentant des espaces restreints.

 

Une classe de précision de 0,5 % pour l'ensemble du circuit est assurée lorsqu'il est combiné avec des capteurs de tension (amplificateur 0,3 % + capteurs de tension 0,2 %). L'installation est simple et ne nécessite pas de champs de mesure supplémentaires ni de démontage pour les tests de surtension. Le CAPDIS-4o est compatible avec les diviseurs résistifs pour appareillages isolés à l'air (12 kV, 24 kV et 36 kV) et les diviseurs résistifs pour les appareillages SF6 (12 kV, 24 kV et 36 kV sur demande).

 

En permettant une détection précise de la tension, tout en évitant les risques de ferrorésonance, le CAPDIS augmente la sécurité des opérations. Grâce à sa taille compacte, le CAPDIS 4o peut être facilement adapté aux configurations existantes sans modifications importantes. De plus, cette conception minimise les efforts et les coûts de maintenance, offrant une alternative économique et fiable aux transformateurs de tension traditionnels.

 

 

Principales caractéristiques

  • Précis et économique
  • Aucun champ de mesure supplémentaire
  • Composants universels du système
  • Précision : écart maximal de 0,5 %
  • Maintenance : aucun démontage n'est nécessaire pour les tests de surtension
barre orange
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Qu'est-ce que l'amplificateur de tension TE Kries CAPDIS-4o ?

Réponse : Le CAPDIS-4o est un amplificateur de tension de précision conçu pour fournir une sortie 3x100 ou 110 VCA à l'aide de trois capteurs résistifs. Il s'agit d'une alternative fiable et économique aux transformateurs de tension inductifs traditionnels.

 

Question : Quelles sont les principales applications du CAPDIS-4o ?

Réponse : Le CAPDIS-4o est utilisé pour connecter des relais de protection avec des entrées de mesure de tension 100 VCA, des appareils de mesure universels et des analyseurs de réseau. Il est particulièrement adapté aux applications de sécurité critiques où l'élimination de la ferrorésonance est cruciale.

 

Question : Comment le CAPDIS-4o améliore-t-il la fiabilité du réseau ?

Réponse : En fournissant une détection de tension précise et en éliminant les risques de ferrorésonance, le CAPDIS-4o améliore la fiabilité du réseau électrique. Sa précision permet d'éviter les problèmes susceptibles de compromettre la stabilité du système.

 

Question : Quelles sont les principales fonctionnalités du CAPDIS-4o ?

Réponse : Une classe de précision de 0,5 % pour l'ensemble du circuit est assurée lorsqu'il est combiné avec des capteurs de tension (amplificateur 0,3 % + capteurs de tension 0,2 %). L'installation est simple et ne nécessite pas de champs de mesure supplémentaires ni de démontage pour les tests de surtension. Le CAPDIS-4o est compatible avec les diviseurs résistifs pour appareillages isolés à l'air et les diviseurs résistifs pour les appareillages SF6.

 

Question : Pourquoi le CAPDIS-4o est-il un choix judicieux en termes de coûts ?

Réponse : Le CAPDIS-4o fournit une amplification de tension précise à un coût inférieur à celui des transformateurs de tension inductifs traditionnels. Sa conception peu encombrante et ses besoins limités en entretien contribuent également à sa rentabilité.

 

Question : Le CAPDIS-4o peut-il être intégré à l'équipement existant ?

Réponse : Oui, le CAPDIS-4o est compatible avec les relais de protection et les dispositifs CAPDIS-Sx et il peut être intégré dans divers systèmes avec des modifications minimales.

 

Question : Quels types d'appareillage sont compatibles avec le CAPDIS-4o ?

Réponse : Le CAPDIS-4o est compatible avec les diviseurs résistifs pour appareillages de connexion isolés à l'air (12 kV, 24 kV et 36 kV) et les diviseurs résistifs pour les appareillages SF6 (12 kV, 24 kV et 36 kV sur demande).

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 24 – 230

Dimensions

  • Hauteur du boîtier (mm) 120, 130

  • Hauteur du boîtier (in) 4,72, 5,11

  • Largeur du boîtier  175 mm [ 6,88 in ]

  • Profondeur du boîtier  49 mm [ 1,92 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

  • Plage de température de stockage  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPDIS-4O

Documents associés