La surveillance de votre réseau est essentielle pour maintenir son bon fonctionnement. Nos solutions en matière de surveillance des réseaux permettent aux services publics et aux installations industrielles de localiser les pannes et les connexions faibles sur les réseaux, constituant ainsi un outil efficace pour contrôler l'énergie et gérer les équipements. Elles permettent d'éviter la réalisation de travaux de modernisation coûteux et laborieux sur l'ensemble du réseau, et améliorent de ce fait la fiabilité telle qu'elle est mesurée par l'indice de durée moyenne d'interruption du système (SAIDI).
La localisation d'un défaut sur des centaines de kilomètres de lignes électriques représente un défi pour tout propriétaire de réseau de distribution. Les perturbations du réseau causées par des infrastructures vieillissantes, des phénomènes météorologiques extrêmes, des interactions avec la faune, la demande croissante en énergie ou la chute de conducteurs peuvent causer des coupures de courant avec des courants de défaut élevés. Ces pannes imprévues doivent être résolues rapidement pour minimiser l'impact sur les consommateurs, et la localisation d'une panne coûte souvent du temps et de l'argent.
4,7h
1,5h
100k$
Nous avons plus de 65 ans d'expérience dans le domaine des accessoires pour câbles et nous proposons une gamme complète de connecteurs et d'extrémités Raychem pour les appareillages. Ceux-ci peuvent s'adapter à pratiquement toutes les tailles de câbles ou de produits installés, et offrent des performances fiables dans les environnements les plus difficiles.
Nos accessoires de câbles Raychem, associés à nos appareils Kries, permettent à nos clients d'obtenir des données essentielles sur leurs réseaux, ce qui permet d'éviter les défaillances et de réduire à la fois l'indice de durée moyenne des interruptions du système (SAIDI) et l'indice de fréquence moyenne des interruptions du système (SAIFI). Plutôt que de déployer des mises à niveau coûteuses et à nécessitant beaucoup de main-d'œuvre sur des réseaux entiers, les dispositifs de surveillance du réseau peuvent identifier les défaillances et faiblesses du réseau, offrant ainsi une solution efficace pour une fraction de l'investissement. Nos solutions peuvent être intégrées dans des projets nouveaux ou de mise à niveau.
Obtenez un bref aperçu de notre offre de produits pour les réseaux intelligents, ainsi qu'une illustration de la transmission à la distribution.
Grâce à notre récente acquisition de Kries, un pionnier établi dans les systèmes de réseaux intelligents, nous offrons maintenant des indicateurs de courant de défaut qui peuvent être facilement installés à des points stratégiques de votre réseau. En cas de court-circuit, l'indicateur de courant de défaut IKI-Overhead (IKI-OH) envoie un signal optique LED afin que les opérateurs puissent facilement localiser, réparer et rétablir l'alimentation du réseau. Nous proposons également des versions qui communiquent entre elles, l'IKI-OH-Butler et l'IKI-OH-Radio, qui permettent d'informer à distance un centre de contrôle de distribution. Nos solutions vous permettent de réduire efficacement les interruptions de courant non planifiées, améliorant ainsi la fiabilité et la résilience de votre réseau.
Nos solutions Kries vous aident à optimiser les performances des appareillages, à améliorer la transparence du réseau et à réduire les temps d'immobilisation du réseau. Les indicateurs de courant de défaut dans les appareillages permettent de surveiller en temps réel le flux de courant électrique, pour détecter et localiser rapidement les pannes. Ils sont essentiels au maintien de la sécurité et de la fiabilité des opérations. En identifiant les anomalies telles que les courts-circuits ou les défauts de mise à la terre, ces indicateurs permettent d'agir rapidement pour isoler les défauts, atténuant ainsi les dommages potentiels et les temps d'interruption.
Nos systèmes de détection de tension Kries offrent une sécurité accrue pour le personnel lors des opérations sur site. Dans les réseaux de distribution d'énergie complexes d'aujourd'hui, en particulier dans les secteurs de moyenne et haute tension, la détection de tension est essentielle pour garantir la disponibilité du réseau. Nos solutions Kries permettent de surveiller et de détecter en toute sécurité la tension, ce qui est essentiel pour améliorer la fiabilité des réseaux. Les systèmes modernes de détection de tension, faciles à installer à l'aide de capteurs capacitifs ou ohmiques dans n'importe quelle unité principale en boucle, permettent de surveiller en toute sécurité la présence ou l'absence de tension. De plus, il est primordial d'assurer la sécurité du personnel travaillant dans des conditions dangereuses.
Nos connecteurs séparables Raychem et nos extrémités embrochables sont faciles à installer, compacts et adaptables à la plupart des câbles, ce qui permet de réduire vos délais et vos coûts d'installation. Ils sont également compatibles avec nos appareils de surveillance Kries.