Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
133, 665, 817, 1045, 1330, 1665
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel, Cuivre revêtu d’étain, E.C. Aluminium
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
25, 27, 29, 30
-
Diamètres du conducteur (mm)
4,2, 5,26, 5,27, 6,65, 8,38, 9,39, 10,41, 11,61, 11,62
-
Diamètres du conducteur (in)
0,166, 0,207, 0,208, 0,262, 0,33, 0,37, 0,395, 0,41, 0,457, 0,5
-
Longueur du câble (ft)
50
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
5,49, 5,87, 6,78, 8,26, 10,34, 10,72, 11,51, 12,8, 14,05, 16
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,231, 0,267, 0,325, 0,407, 0,422, 0,453, 0,504, 0,553, 0,63, .216
-
Dimension du fil (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4, 6, 8
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
CMC
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 150, -65 – 200
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CMC-CABLE