Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité
Avec
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Options
Rail de fermeture compris
-
Répartition de l'adhésif
En ligne
-
Type de produit
Fourreau pour câble de dérivation
-
Type de paroi (hors adhésif)
Unique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité
Semi-rigide
-
Rapport de rétreint
> 3:1
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique
Non
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) (mm)
27, 43, 68
-
Diamètre de câble compatible (max) (in)
1,692, 1,062, 2,677
-
Diamètre de câble compatible (min) (mm)
11, 17, 24
-
Diamètre de câble compatible (min) (in)
0,669, 0,433, 0,944
-
Épaisseur de la paroi
Moyenne
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm)
2.4
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
35, 54, 85
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
3.346, 1,377, 2,125
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
10, 13, 20
-
Longueur (mm)
152, 203, 254
-
Longueur (in)
5.984, 8, 10
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
-
Résistance à l'environnement
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Performance en matière d'inflammabilité
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore
Oui
-
Résistance mécanique
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
-
Résistance thermique
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Type d'application
Souterrain
-
Stabilisé aux UV
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
ANSI C119.1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
Autre
-
Utilisation
Connecteurs à boulon fendu, Connecteurs à sertir
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CRSM-CT