Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos manchons en cuivre CSBS sont des connecteurs à vis autocassantes prévus pour les raccordements souterrains allant jusqu'à 35 kV. Pour installer ces manchons, il suffit d’utiliser une clé à cliquet standard munie d'une douille hexagonale. Les raccords sont conçus avec des vis à têtes autocassantes, ce qui permet d'appliquer le bon couple de serrage à chaque vis, garantissant ainsi un contact électrique élevé entre le conducteur et le connecteur. De plus, cette méthode d'installation simplifie la tâche de l'opérateur comparativement à un outil de sertissage manuel dont l'utilisation nécessite une force importante.

Un outil de maintien pouvant être commandé auprès de TE (#IT-1000-019) est recommandé pour éviter la flexion de l’âme des conducteurs, tout comme la visseuse à choc de TE (#T25446-000) qui peut être utilisée pour mettre en œuvre le raccord. Cet outil pratique et rapide a été testé et certifié pour installer nos connecteurs à vis autocassantes.

Les manchons en cuivre CSBS sont fournis avec deux inserts en cuivre assemblés dans le corps du connecteur pour centrer les conducteurs de petit calibre. Pour les sections plus importantes, les inserts ne sont pas nécessaires et peuvent être facilement retirés à l'aide d'un simple tournevis.

barre

Principales caractéristiques

  • Conception robuste en alliage de cuivre très résistant
  • Corps lisse et compact
  • Offre une longue durée d'utilisation dans des conditions de fonctionnement normales
  • Compatible avec les gaines thermorétractables ou rétractables à froid Raychem, ce qui constitue un ensemble de haute qualité
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Comment puis-je savoir si le manchon en cuivre CSBS à vis autocassantes est correctement installé ?

Réponse : Nos manchons CSBS ont été conçus avec des vis autocassantes intégrées. Ces vis sont étudiées pour se casser lorsque le niveau de couple appliqué est adéquat, ce qui permet d'appliquer le bon couple à chaque vis et, par conséquent, d'avoir une force de contact optimale afin de minimiser la résistance électrique du raccordement.

 

Question : Quelle est la principale utilisation des manchons CSBS ?

Réponse : Ces manchons sont principalement utilisés pour raccorder des câbles souterrains avec des tensions allant jusqu'à 35 kV.

 

Question : Peut-on utiliser les manchons CSBS avec les accessoires de câble Raychem de TE ?

Réponse : Nos manchons CSBS sont compatibles avec les gaines et les kits Raychem thermorétractables ou rétractables à froid pour les raccordements de réseaux souterrains allant jusqu'à 35 kV.

 

Question : Une clé dynamométrique est-elle nécessaire pour mettre en œuvre ces connecteurs ?

Réponse : Non, nos connecteurs à vis autocassantes ne nécessitent pas l'utilisation d'une clé dynamométrique. Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé à cliquet ou d’une visseuse à choc munies d’une douille hexagonale.

 

Question : Quelle gamme de conducteurs est adaptée aux manchons à vis autocassantes CSBS ?

Réponse : Nos manchons sont adaptés à une large gamme de câbles en cuivre, allant des câbles de 2 AWG compacts toronnés aux câbles de 1000 kcmil concentriques toronnés.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Cuivre

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2/0 – 500, 2 – 250, 300 – 750, 500 – 1000

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 152 – 380, 67,4 – 253, 253 – 507, 33,6 – 127

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur à vis autocassante

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSBS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue