Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le corps en caoutchouc de silicone garantit une résistance diélectrique élevée, une grande résistance à la déchirure, une faible déformation permanente et une excellente récupération à basse température. Contrôle intégré des contraintes électriques amélioré par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mastics de remplissage anti-contrainte pour remplir les vides.

Notre système de raccord rétractable à froid en ligne CSJ-SR permet aux neutres du câble de passer sous la membrane EPDM de protection pour une connexion en un seul point, garantissant ainsi le maintien du plein ampérage des neutres. Le raccord convient aussi bien aux connecteurs mécaniques qu'aux connecteurs à compression. En cas d'utilisation de connecteurs à vis autocassantes, on obtient un système totalement sans sertissage.

Nos raccords rétractables à froid en ligne sont conformes aux exigences IEEE-404 pour les tensions de 15 kV à 35 kV. Chaque corps d’épissure en silicone est testé en usine pour vérifier la résistance au courant alternatif et aux décharges partielles conformément aux essais de production IEEE-404.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Un regainage séparé permet aux neutres de passer sur l'épissure et d’être protégés par la gaine robuste en EPDM.
  • Le support spiralé ergonomique permet une installation en douceur avec une faible force de déclenchement.
  • La longueur totale du corps de l'épissure sur le renfort est de 19 pouces/48,25 cm, ce qui permet un design compact.
  • Le corps du raccord en caoutchouc de silicone pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée permet une large gamme d’utilisation
barre grise
barre grise
  1. Raccord rétractable à froid Raychem de TE avec manchon de re-gainage séparé (anglais)

Regardez la vidéo d’installation du raccord rétractable à froid CSJ-SR de TE avec manchon de re-gainage séparé pour 15 kV à 35 kV.

barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les raccords rétractables à froid font-ils partie du programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, nos raccords rétractables à froid font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les raccords rétractables à froid Raychem de TE peuvent-ils être installés en enfouissement direct, dans les trous d'homme et les chemins de câbles ?

Réponse : Oui, nos raccords rétractables à froid peuvent être installés dans différents environnements, en raison de leur design polyvalent et compact.

 

Question : Les épissures CSJ-SR de TE peuvent-elles être fournies avec des connecteurs inclus ?

Réponse : Oui, les épissures Raychem de la série CSJ-SR sont proposées avec des raccords à vis autocassantes inclus dans le kit si vous le souhaitez.

 

Question : Les raccords en ligne rétractables à froid de TE peuvent-ils être installés avec des connecteurs à boulons de compression et vis autocassantes ?

Réponse : Oui, nos raccord rétractables à froid Raychem peuvent être installés avec des connecteurs à boulons de compression ou vis autocassantes, il suffit de suivre les instructions d’installation appropriées.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  FS, Neutre concentrique, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Longueur (installé)  838 mm [ 33 in ]

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350

  • Diamètres d'isolant compatibles  26,2 – 37,8 mm [ 1,03 – 1,49 in ]

  • Diamètres des conducteurs compatibles  12,03 – 20,32 mm [ 0,474 – 0,8 in ]

  • Diamètre extérieur de la gaine  52.07 mm [ 2.05 in ]

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJ-SR

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue