Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos raccords rétractables à froid Raychem CSJA-JCN sont une solution « tout-en-un ». Ils amènent les fils neutres concentriques du câble à l’extérieur de l’épissure et les connectent en un seul point pour assurer le maintien d’une ampacité neutre totale. Le corps du raccord en caoutchouc de silicone offre une résistance diélectrique élevée, une grande résistance au déchirement, un ensemble à faible tension et une excellente récupération à basse température. Ces raccords rétractables à froid sont dotés d'un contrôle de contrainte intégré, amélioré par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday. Ils sont compatibles avec les connecteurs mécaniques et de compression. Aucun mastic de remplissage du vide pour soulager les contraintes n’est nécessaire. Chaque corps d’épissure en silicone est testé en usine pour inclure une résistance au courant alternatif et aux décharges partielles conformément aux essais de production IEEE-404.

barre

Principales caractéristiques

  • Manchon de re-gainage EPDM pré-expansé et prise neutre intégrée
  • Conception compacte : longueur totale du corps d’épissure sur la résistance de 14 à 19 pouces
  • Le corps du raccord en caoutchouc de silicone pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée permet une large gamme d’applications
  • Résistance en spirale ergonomique pour faciliter l'installation
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelles sont les principales applications de l’épissure rétractable à froid Raychem CSJA-JCN de TE ?

Réponse : Notre épissure rétractable à froid Raychem CSJA-JCN est un raccord monocœur pour câbles neutres concentriques gainés (JCN) dans des applications souterraines.

 

Question : Avec quel type de conducteur de câble puis-je utiliser l’épissure rétractable à froid CSJA-JCN ?

Réponse : Ces épissures peuvent être utilisées avec un conducteur rond toronné d’aluminium ou de cuivre, compact, comprimé ou solide.

 

Question : De quoi sont faites les épissures rétractables à froid pour câbles JCN ? 

Réponse : Le corps du raccord/de l'épissure en caoutchouc de silicone liquide (LSR) offre une résistance diélectrique élevée, une grande résistance au déchirement, un ensemble à faible tension et une excellente récupération à basse température. Il dispose d'une fonction de contrôle des contraintes intégrée, améliorée par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday.

 

Question : Quelle plage de tension les épissures rétractables à froid pour câbles JCN couvrent-elles ?

Réponse : Ces épissures/raccords couvrent jusqu’à 42 kV selon CENELEC HD 629.1 et jusqu’à 35 kV selon IEEE 404.

 

Question : Puis-je utiliser des connecteurs à sertir avec les épissures rétractables à froid pour câbles JCN ?

Réponse : Oui, les connecteurs mécaniques et de compression peuvent être utilisés avec nos épissures rétractables à froid Raychem pour câbles JCN.

 

Question : Avec quelles normes les épissures rétractables à froid pour câbles JCN sont-elles conformes ?

Réponse : Ces épissures/joints sont conformes à la norme CENELEC HD 629.1 et sont testés selon la norme IEEE 404.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Appliqué à froid

  • Type de produit  Raccord en ligne, Raccord en ligne moyenne tension

  • Type de blindage du câble  JCN

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Longueur (installé) (mm) 737, 838, 939

  • Longueur (installé) (in) 29, 33, 37

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34,5 – 52, 26,2 – 40, 22,1 – 35,6, 26,2 – 37,8, 17,5 – 30,5, 32,5 – 52, 41,4 – 60

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,28 – 2,05, 1,36 – 2,05, 0,87 – 1,4, 1,63 – 2,36, 0,69 – 1,2, 1,03 – 1,58, 1,03 – 1,49

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 7,41 – 11,93, 13,41 – 25,34, 17,3 – 25,34, 17,3 – 29,3, 20,65 – 32,74, 20,6 – 29,2, 13,41 – 20,65, 10,61 – 17,3, 25,34 – 29,3, 30,9 – 35,3, 25,34 – 32,74, 8,43 – 20,65, 23,0 – 31,7, 8,43 – 25,34, 25,4 – 32,74, 9,5 – 17,3, 29,3 – 32,74, 7,41 – 25,34

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,528 – 0,813, 0,292 – 0,47, 0,998 – 1,152, 0,681 – 0,998, 1,217 – 1,39, 0,681 – 1,152, 0,332 – 0,681, 0,998 – 1,289, 0,813 – 1,152, 0,332 – 0,813, 0,813 – 1,289, 0,418 – 0,681, 0,373 – 0,681, 1,06 – 1,251, 0,292 – 0,681, 1,152 – 1,289, 0,528 – 0,998

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJA-JCN

Documents associés