Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos raccords rétractables à froid CSJU Raychem offrent une solution supérieure appliquée à froid pour l’épissage de câbles URD (distribution résidentielle souterraine) neutres concentriques gainés.  

 

La portée du raccord développe 15 kV #2 - 4/0 AWG et 25 kV #1 - 2/0 AWG. Le corps en caoutchouc de silicone offre une résistance diélectrique élevée, une grande résistance au déchirement, un ensemble à faible tension et une excellente récupération à basse température. Le contrôle intégré de la contrainte géométrique, créé par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday, est une technologie qui a été éprouvée sur les produits Raychem de TE utilisés sur le terrain depuis de nombreuses années.

 

La conception unique avec tube de passage du raccord rétractable à froid fournit un moyen simple de connecter les neutres concentriques internes au prolongateur, sous le manchon de re-gainage EPDM extérieur. Le raccord accepte à la fois les connecteurs comprimés et les connecteurs mécaniques (boulonnés). Lorsqu’un connecteur à vis autocassante est utilisé, cela donne un système totalement sans sertissage.

 

Le raccord CSJU répond aux exigences de la norme IEEE-404 pour la plage de tensions de 15 kV à 25 kV. Chaque corps de prolongateur en silicone est testé en usine pour inclure une résistance au courant alternatif et aux décharges partielles conformément aux essais de production IEEE-404. Tous les connecteurs comprimés et à vis autocassantes TE proposés avec le CSJU répondent à la norme électrique ANSI C119.4.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Résistance en spirale à libération facile
  • Le corps du raccord en caoutchouc de silicone pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée permet une large gamme d’applications
  • Le manchon de re-gainage EPDM pré-expansé offre une étanchéité supérieure à l’humidité et à l’environnement
  • La conception tout-en-un est compacte et nécessite moins d’espace de travail (tranchée) pour l'installation
  • Option pour inclure le prolongateur par compression en aluminium ou avec vis autocassante en aluminium
barre grise
barre grise
  1. Vidéo d’installation du CSJU Raychem de TE Connectivity (anglais)

Découvrez comment installer le raccord rétractable à froid Raychem de TE pour les applications souterraines (CSJU).

barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les raccords rétractables à froid font-ils partie du programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, nos raccords rétractables à froid font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les raccords rétractables à froid Raychem de TE peuvent-ils être installés dans des trous d’homme enterrés directs et dans des chemins de câbles ?

Réponse : Oui, les raccords rétractables à froid peuvent être installés dans différents environnements, en raison de leur conception polyvalente et compacte.

 

Question : Les prolongateurs CSJU peuvent-ils être fournis avec des connecteurs inclus ?

Réponse : Oui. Les prolongateurs de la série CSJU de Raychem sont proposés avec des raccords à vis autocassante inclus dans le kit si vous le souhaitez.

 

Question : Le prolongateur CSJU Raychem de TE peut-elle être installé avec un blindage de bande ou un blindage de fil ?

Réponse : Les câbles URD ont une grande section transversale concentrique neutre, donc la conception du prolongateur comprend un tube traversant qui permet au neutre d’être connecté en entier. Dans le cas où des applications spéciales sont nécessaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant TE.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  FS, Neutre concentrique, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 42,4

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Diamètres d'isolant compatibles  16,3 – 25,1 mm [ 0,64 – 0,99 in ]

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 42,4

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 42,4

  • Diamètre extérieur de la gaine  32 mm [ 1.26 in ]

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJU

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue