Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  3

  • Nombre de positions chargées  6

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  3

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 1500

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D, N

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Forme de contact  Rond

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Or

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Broche, Support

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement  .62 mm [ .025 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Jambe de retenue

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

  • Type de conditionnement  Emballage

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D369-G33

Documents associés
Aucun document disponible.