Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  3

  • Nombre de cavités  3

  • Nombre de positions d'alimentation  3

  • Nombre de positions de signaux  3

  • Contacts préchargés  Oui

  • Nombre de positions  3

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 500

  • Tension de fonctionnement (VAC) 400

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  C, B, A, D, N

  • Type de joint d'étanchéité  Joint d’étanchéité interfacial, Joint d’étanchéité de passe-câbles

  • Matériau du joint d'étanchéité  Fluorosilicone

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur du joint d'étanchéité  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Or

  • Type de contact  Support, Broche

  • Taille du contact  Taille 22

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or

  • Maintien des contacts  Avec

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Couleur du boîtier  Bleu, Vert, Jaune, Rouge, Noir

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Caractéristiques du type de produit

  • Taille du boîtier  03

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Triple joint

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Type de force d'insertion  Normal

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Dimensions

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

  • Diamètres d'isolant compatibles  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Verrou du bouton

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D369-HP33

Documents associés
Aucun document disponible.