Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Taille du boîtier  06

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Triple joint

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Type de force d'insertion  Normal

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Contacts préchargés  Oui

  • Nombre de colonnes  3

  • Nombre de positions de signaux  6

  • Nombre de cavités  6

  • Nombre de positions  6

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 500

  • Tension de fonctionnement (VAC) 400

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert

  • Couleur du joint d'étanchéité  Naturel

  • Matériau du joint d'étanchéité  Fluorosilicone

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D, N

  • Type de joint d'étanchéité  Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 22

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Or

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Maintien des contacts  Avec

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Verrou du bouton

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D369-P66

Documents associés