Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier
03
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Triple joint
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation
3
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de colonnes
3
-
Nombre de positions de signaux
3
-
Nombre de cavités
3
-
Nombre de positions
3
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
500
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert
-
Couleur du joint d'étanchéité
Naturel
-
Matériau du joint d'étanchéité
Fluorosilicone
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C, D, N
-
Type de joint d'étanchéité
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Support
-
Taille du contact
Taille 22
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Or
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Serre-câble
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Verrou du bouton
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D369-R33