Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Prise droite

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  6

  • Nombre de positions d'alimentation  6

  • Nombre de positions de signaux  0

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Composite

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 23

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  Circulaire

  • Type de contact  Broche/Support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  Normal

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Maintien de la connexion  Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  E (17)

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) 2 – 3

  • Dimension du fil (AWG) 12 – 14

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-ACT10D

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue