Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
10
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
10
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
Circulaire
-
Type de contact
Broche/Support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
C (13)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.25 – 1.04
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-ACT9W