Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche
Oui
-
Type de capot du connecteur
Housse de protection
Fixation mécanique
-
Fonction de rétention des composants
Câble métallique avec revêtement PTFE
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
175, 200
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
347, 392
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 175, -65 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 392, -85 – 347
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DIV1A