Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Type de boîtier  Connecteur à collerette carrée, Connecteur contre-écrou

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Non

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  N

  • Nombre de positions  66

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  66

  • Contacts préchargés  Non, Oui

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 550

  • Tension de fonctionnement (VAC) 400

Caractéristiques du corps

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type de traversée  Non

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

  • Poids  40,2 g [ 1,4192 oz ]

  • Type de fluide  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Aluminium, Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Nombre de contacts (taille 22D)  66

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  19 – 35

  • Type de contact  Broche, Moins de broches, Moins de supports, Support

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Fileté, Triple filetage

  • Type de fonction du montage panneau  Contre-écrou

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  A, B, C, D, E, N

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  19

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]

  • Longueur de l'ensemble  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  1,58 – 3,2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .33

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500, 1500

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non, Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  Tous

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS10M

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue