Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur contre-écrou
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Non
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
A, N
-
Nombre de positions
100
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
100
-
Contacts préchargés
Non, Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
550
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement
Oui
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
-
Type de traversée
Non
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Matériau du joint torique
Silicone
-
Matériau du joint périphérique
Silicone
-
Poids
60,8 g [ 2,1472 oz ]
-
Type de fluide
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Nombre de contacts (taille 22D)
100
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
23 – 35, Circulaire
-
Type de contact
Broche, Broche/Support, Moins de broches, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Fileté, Triple filetage
-
Type de fonction du montage panneau
Contre-écrou
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
A, N, Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
23, H (23)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Longueur de l'ensemble
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
1,58 – 3,2 mm [ .062 – .126 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.15 – .4, .08 – .33
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 26, 28 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
-
Blindé
Non, Oui
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS10V