Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur contre-écrou
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
6
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel de zinc noir
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6, Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
11 – 98
-
Type de contact
Support, Broche, Moins de supports, Moins de broches
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
B, N, A, C, D, E
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
11
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – .52, .2 – .51
-
Dimension du fil (AWG)
24 – 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non, Oui
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS16Q