Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Non
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
B, N
-
Nombre de positions
22
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions de signaux
22
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
550
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Type de fluide
MIL-PRF-23699, M2-V, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, Coolanol 25
-
Type de traversée
Non
-
Protection de l'environnement
Oui
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble
31 mm [ 1.22 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles
0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.15 – .4, .08 – .33
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 26, 28 – 22
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
-
Blindé
Non, Oui
Fonctionnalités de contact
-
Nombre de contacts (taille 22D)
22
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
13 – 35, Circulaire
-
Type de contact
Broche/Support, Broche, Moins de supports, Moins de broches, Support
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type de maintien de la connexion
Triple filetage, Fileté
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre), Montage panneau
-
Code de polarisation
B, N, A, C, Normal, D, E
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation, Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
Autre
-
Positions omises
Tous
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Caractéristiques de l’emballage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
C (13), 13
-
Alignement par clavetage
Horloge
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS18N